Estantería voladiza
La estantería voladiza de Spacesaver Corporation está diseñada para brindar resistencia y durabilidad, y está diseñada para que sea fácil de ensamblar, reorganizar y reconfigurar. Diseñadas para adaptarse a aplicaciones de almacenamiento estacionario y móvil, las estanterías en voladizo son ideales para aplicaciones de bibliotecas, educación superior y librerías. También se puede configurar para contener elementos multimedia. A continuación se enumeran todas nuestras opciones para este producto:
Dimensiones de la estantería
Estantería
Todos los estantes cuentan con un acabado de pintura en polvo de calidad que resiste la abrasión. Spacesaver pone a disposición una variedad de colores y acabados de pintura para satisfacer cualquier necesidad. Los estantes se ajustan fácilmente. Los estantes estándar deben tener 9/16” (14 mm) de altura y estar formados por 22 ga. (0,75 mm) de acero laminado en frío con bridas en los cuatro lados. Las bridas delantera y trasera también se deben girar hacia "abajo" y "hacia adentro". Los estantes se pueden ajustar verticalmente en centros de 1-1/2” (38 mm). Los estantes se apoyarán en la parte delantera y trasera con dos soportes para estantes de 14 ga. (1,9 mm) mín. acero laminado en caliente. Los estantes de profundidad completa (o transversales) deben tener orificios de montaje para la fijación de un tope central opcional. Las ranuras multifunción patentadas (para divisores de archivos, divisores de contenedores y varillas divisorias opcionales) deben colocarse en centros de 2” (50 mm) en toda la longitud del estante (comenzando a 1” (25 mm) de cada extremo). La altura del estante (incluidos los soportes) debe ser de 3/4” (19 mm).
Dimensiones verticales
montantes
Los montantes son un conjunto de acero soldado que consta de (2) postes de calibre 14, (1) separador superior de calibre 14 y (1) separador inferior de calibre 16. . Los montantes tienen ranuras de fijación para estantes en centros de 1" a lo largo de toda su altura. Los montantes tienen indicadores de espacio vertical cada 6".
Soportes básicos
Los soportes de base de calibre 14 brindan estabilidad lateral a los marcos verticales.
Tops de dosel
Disponible para unidades de una cara y de dos caras, material laminado en frío de calibre 18 con dobleces triples de 90 grados. Las partes superiores de la marquesina se traban en los montantes y se sujetan firmemente a la marquesina usando tornillos para metales y tuercas.
Protección antivuelco
Nuestras estanterías voladizas se pueden equipar con dispositivos antivuelco para ayudar a cumplir con los requisitos sísmicos, proporcionando una medida adicional de estabilidad y seguridad del sistema, incluso en áreas sísmicamente activas.
Accesorios adicionales
Caracteristicas de diseño
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |