Publique sus productos
Static Cantilever Shelving Double Face Adder Plain

Static Cantilever Shelving Double Face Adder Plain

Traducido por Google,

Estantería voladiza

La estantería voladiza de Spacesaver Corporation está diseñada para brindar resistencia y durabilidad, y está diseñada para que sea fácil de ensamblar, reorganizar y reconfigurar. Diseñadas para adaptarse a aplicaciones de almacenamiento estacionario y móvil, las estanterías en voladizo son ideales para aplicaciones de bibliotecas, educación superior y librerías. También se puede configurar para contener elementos multimedia. A continuación se enumeran todas nuestras opciones para este producto:

Dimensiones de la estantería

  • Profundidades de los estantes 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 15"
  • Anchos de estante 24", 30", 36"
  • Anchos claros 23-15/32", 29-15/32", 35-15/32"

Estantería

Todas las estanterías cuentan con un acabado de pintura en polvo de calidad que resiste la abrasión. Spacesaver pone a disposición una variedad de colores y acabados de pintura para satisfacer cualquier necesidad. Los estantes se ajustan fácilmente. Los estantes estándar deben tener 9/16” (14 mm) de altura y estar hechos de 22 ga. (0,75 mm) de acero laminado en frío con bridas en los cuatro lados. Las bridas delantera y trasera también se deben girar hacia "abajo" y "hacia adentro". Los estantes se pueden ajustar verticalmente en centros de 1-1/2” (38 mm). Los estantes se apoyarán en la parte delantera y trasera con dos soportes para estantes de 14 ga. (1,9 mm) mín. acero laminado en caliente. Los estantes de profundidad completa (o transversales) deben tener orificios de montaje para la fijación de un tope central opcional. Las ranuras multifunción patentadas (para divisores de archivos, divisores de contenedores y varillas divisorias opcionales) deben colocarse en centros de 2” (50 mm) en toda la longitud del estante (comenzando a 1” (25 mm) de cada extremo). La altura del estante (incluidos los soportes) debe ser de 3/4” (19 mm).

Dimensiones verticales

  • Alturas verticales estándar 42", 66", 78", 84", 90"
  • Anchos de montantes estándar 24", 30", 36"

montantes

Los montantes son un conjunto de acero soldado que consta de (2) postes de calibre 14, (1) separador superior de calibre 14 y (1) separador inferior de calibre 16. . Los montantes tienen ranuras de fijación para estantes en centros de 1" a lo largo de toda su altura. Los montantes tienen indicadores de espacio vertical cada 6".

Soportes básicos

Los soportes de base de calibre 14 brindan estabilidad lateral a los marcos verticales.

Tops de dosel

Disponible para unidades de una cara y de dos caras, material laminado en frío de calibre 18 con dobleces triples de 90 grados. Las partes superiores de la marquesina se traban en los montantes y se sujetan firmemente a la marquesina usando tornillos para metales y tuercas.

Protección antivuelco

Nuestras estanterías voladizas se pueden equipar con dispositivos antivuelco para ayudar a cumplir con los requisitos sísmicos, proporcionando una medida adicional de estabilidad y seguridad del sistema, incluso en áreas sísmicamente activas.

Accesorios adicionales

  • Unidad de visualización inclinada
  • Estante de exhibición periódica
  • Estantes inclinados con respaldo bajo integral
  • Estante de referencia extraíble
  • Estante multimedia inclinado de 2 niveles
  • Cejas multimedia de 2 niveles en caja (divisor superior)
  • Tope trasero de pantalla Zig-Zag
  • Estante para periódicos de 6 niveles
  • Estante para bolsas de medios
  • Soporte de alambre colgante
  • Telémetro y tarjeteros
  • Luz del dosel

Caracteristicas de diseño

  • Pintura en polvo (32 opciones de color de pintura)
  • Pintura en polvo altamente resistente a la abrasión
  • Acabados de pintura en polvo seguros para el medio ambiente (sin gasificación)
  • No se requiere arriostramiento transversal
  • Marcos verticales fijados y soldados robóticamente
  • Base vertical estándar
  • Los soportes de los extremos de los estantes se enganchan en el montante vertical
  • Los paneles de extremo de metal, madera o laminado se sujetan al montante vertical

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspacesaver-shelving-static-cantilever-df-adder-plain
  • Familia de productoEducation & Library
  • Grupo de productosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
  • Ancho (pulgadas)36
  • Profundidad (pulgadas)16
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica