Publique sus productos
Totes in 4-Post Static Shelving

Totes in 4-Post Static Shelving

Traducido por Google,

Los contenedores de Spacesaver en estanterías de 4 postes son la solución ideal para almacenar y organizar adecuadamente los materiales y crear espacios interactivos que fomenten la colaboración, la interacción y la productividad. Compatibles con todas las estanterías de 4 postes Spacesaver de 38 cm de ancho y 45 cm de profundidad, los contenedores vienen en cuatro alturas (7,6 cm, 15,2 cm, 23,8 cm y 30,5 cm) y pueden montarse con rieles para contenedores o colocarse directamente en los estantes, así como integrarse en estanterías flexibles y carros de almacenamiento móvil de alta densidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatotes-in-4-post-static-shelving
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de productosStatic 4 Post Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Stack Systems
  • Número OmniClass23-21 25 21 11
  • Título OmniClass Library Stack Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica