Publique sus productos
Widespan RaptorRac-Static

Widespan RaptorRac-Static

Traducido por Google,

Estanterías construidas para durar, con infinitas posibilidades.
Las estanterías amplias, versátiles y resistentes de Spacesaver brindan una plataforma perfecta para almacenar innumerables artículos.
Ya sean paracaídas en una base militar, evidencia en una estación de policía, existencias en un almacén industrial o grandes
artefactos en un entorno de museo, las estanterías RaptorRAC™ ofrecen una forma resistente de proteger los objetos importantes.
Está diseñado para funcionar muy bien TANTO en aplicaciones estáticas como para integrarse con la amplia gama de Spacesaver.
Sistemas móviles líderes en la industria. La amplia gama de opciones de tamaño de las estanterías RaptorRAC™ de gran envergadura se puede instalar fácilmente.
configurado para almacenar de forma óptima artículos de todas las formas y tamaños.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Las estanterías están construidas con acero resistente de calibre 14.
• Disponible con opción de montantes totalmente soldados o desmontables
en varias profundidades y alturas estándar
• Elección de vigas para trabajo estándar y trabajo pesado;
La forma de viga en “Z” proporciona mayor resistencia y
capacidad de carga
• Varias opciones duraderas para terrazas, incluidas las de madera maciza
acero, tableros de partículas y alambre de cascada de alta resistencia para
Se adapta a una variedad de aplicaciones
• Montantes, vigas y tarimas disponibles en una variedad de
alturas, anchos y profundidades configurados
• Anclajes de entrepiso, piso y pared disponibles para mayor
estabilidad
• Disponible en 20 colores de pintura en polvo; lo mismo que
aquellos en la línea de productos de estanterías móviles de Spacesaver
• Todos los productos de estanterías se fabrican en Spacesaver's Fort
Planta de Atkinson, lo que supone pedidos de móviles y
estantería del barco
• Todos los productos están disponibles en la larga lista de Spacesaver
contratos
Diseñado para durar. Infinitas posibilidades.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawidespan-raptorrac-static
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de productosStatic Cantilever Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica