Los collares cortafuegos SpecSeal® SSC son dispositivos fabricados en fábrica y diseñados para tuberías de plástico de hasta 6 pulgadas de diámetro (tamaño comercial). Los collares SSC constan de un collar de sujeción con un intumescente aplicado en fábrica, lo que garantiza la aplicación de la cantidad correcta de material en cada caso. En caso de incendio, los collares SSC se expanden y contraen rápidamente, formando una capa carbonizada densa que impide el paso del humo y las llamas.
Diseñado para tuberías combustibles de tamaño comercial de 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg., 4 pulg. y 6 pulg. Se instala rápidamente y elimina el desperdicio. Probado según la norma CAN/ULC-S115 a 50 PA (0,20 pulgadas de agua).