Las tiras de sellado SpecSeal® Red/Red2 están disponibles en una variedad de tamaños y tipos para solucionar cualquier problema de penetración de material combustible. Las tiras SSW están disponibles en rollos de 3,65 m (12 pies) y también en tiras precortadas individualmente para minimizar el desperdicio y agilizar la instalación. Cuando se instalan junto con barras de acero de sujeción, las tiras Red/Red2 pueden colapsar tuberías no metálicas de hasta 15 cm (6 pulgadas) de diámetro.