Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ESCORT DECOWOOD

Número de Artículo: SPM-ESCORT-DECOW
Fabricante: SPM
Familia del producto: Main courante
Grupo del producto: Ronde
Fecha de publicación: 2016-05-06
Número de edición: 3
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Material principal: PVC
Material secundario: PVC
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Construcción - Barandillas
Clasificación IFC: Railing
Uniclass 1.4 Código: L4422
Uniclass 1.4 Descripción: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Código: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descripción: Handrails
Uniclass 2015 Código: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descripción: Handrails
NBS Reference Código: 64-36
NBS Reference Descripción: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Número OmniClass: 23-17 25 13
Título OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®