Publique sus productos
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
    SPM

    LINEA'TOUCH LED DECOWOOD

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Madera cálida - Ergonomía mejorada - Iluminación integrada.

    Pasamanos en efecto madera diseñado para asegurar el movimiento en pasillos y todas las áreas de tránsito:

    • Brinda comodidad y seguridad a los usuarios.
    • Crea un ambiente cálido, personalizado por zona, por servicio o por piso (5 filtros de color disponibles)
    • Combinando diseño y ergonomía
    • Asegura un excelente agarre gracias a su exclusiva forma trilobulada
    • Ofrece varias combinaciones con su amplia gama de accesorios y decoraciones de madera.

    M1 (Bs2d0) - Tráfico ligero - Fabricado en Francia - Formulación patentada

    Especificaciones
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Decowood
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) wood decor. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : 6 wood decors
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPM-LINEA-TOUCH-LED-DECOW
    • Familia de productoMain courante
    • Grupo de productosTrilobée
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Descripción Uniclass 2015Handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProtective Corridor Handrails
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText