Publique sus productos
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

Traducido por Google,
El estante para accesorios Life Fitness ofrece espacio para guardar diversos accesorios de entrenamiento. Ayuda a mantener las instalaciones bien organizadas y es perfecto para espacios de entrenamiento pequeños que utilizan accesorios.
Especificaciones
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaccessory-storage-rack
  • Familia de productoAccesories
  • Grupo de productosStorage Rack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica