Publique sus productos
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    Traducido por Google,

    NUESTRA LUZ MÁS AVANZADA Y MÁS ESPECTACULAR.

    • Iluminación LED de 880W

    • Luces de colores completamente RGB

    • Luces blancas ajustables en color

    • Sistema de refrigeración patentado

    • Más de 91.000 lúmenes entregados

    • Opción de 70 IRC ~ 90 IRC

    • Sin plásticos en el camino de la luz

    • Controlable por DMX

    • Deslumbramiento limitado

    • Calidad de transmisión

    • Diseño térmico óptimo

    • Inteligencia avanzada

    Especificaciones
    • LIGHT & OPTICS
      LUMEN OUTPUT RANGE61205 ~ 101384
      LUMEN-TO-WATT RANGE90 ~ 129 LM/W
      CRI/TLC OPTIONS75/75, 90/85
      EFFECTIVE CCT RANGE2200K ~ 6000K
      NEMA OPTIONS3/4/5/6
      ELECTRICAL
      SYSTEM POWER880W
      FREQUENCY RANGE45~66 Hz
      INPUT VOLTAGE (LOW VOLTAGE)176V ~ 305V
      INPUT VOLTAGE (HIGH VOLTAGE)277V ~ 500V
      DC VOLTAGE51V
      CURRENT RANGE16.5A MAX
      POWER FACTOR0.9 @ 277V
      THD<15%
      INRUSH CURRENT<40A
      ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, IK-08, CB, KC, UL 924
      SURGE PROTECTIONL-N 5.5kV ~ L-N-PE 11kV
      OVER TEMPERATURE PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
      OVER LOAD PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      CONSTRUCTION
      OPERATING TEMPERATURE RANGE-40°C TO +40°C
      USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
      MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
      ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSRoHS, FCC, SALT SPRAY (MIL-STD-810)
      VIBRATIONANSI C136.31-2010 3G
      EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)1.93(ft²) WITH OR WITHOUT VISOR
      APPROXIMATE WEIGHT55 LBS
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachromabeams-led-900
    • Familia de productoLED Lighting
    • Grupo de productosChromabeams LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21
    • Título OmniClass Specialized Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica