Publique sus productos
POROTON BIO P800 15,5/50 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 15,5/50 inc. h24,5

Traducido por Google,
El sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P800 está diseñado para la construcción de muros de alto rendimiento, caracterizados por altos estándares de confort interior, durabilidad y eficiencia energética.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p800-15550-inc
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)500
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia