Publique sus productos
Conjunto MM ducha con rociador circular de Clever

Conjunto MM ducha con rociador circular de Clever

Cjto. Monomando ducha extensible Manual box de Clever.
Especificaciones
    • Conjunto de ducha manual con tubo extensible circular, rociador circular Ø200 mm, soporte articulado deslizante. 
    • Cromado con la máxima resistencia a la corrosión.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamm_ducha_circular
  • Familia de productoTaps & Mixers
  • Grupo de productosClever taps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa África
Andorra
Marruecos
España
Portugal