Publique sus productos
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Traducido por Google,

    El sistema de tabiques aislantes de Steel Guard Safety ofrece una solución duradera y energéticamente eficiente para dividir espacios interiores en almacenes, plantas de fabricación y centros de distribución. A diferencia de los muros cortina exteriores tradicionales, este sistema está diseñado específicamente para aplicaciones interiores, lo que permite crear entornos controlados, optimizar la separación de flujos de trabajo y mejorar el rendimiento energético.

    Diseñado con una estructura tipo muro cortina, este sistema ofrece las ventajas estructurales y modulares de un muro cortina, funcionando a la vez como un sistema de tabiquería industrial. Permite una instalación rápida, una fácil reconfiguración y una gran flexibilidad a largo plazo, lo que lo convierte en una alternativa rentable a la construcción permanente.

    Este sistema de tabiques aislantes actúa como barrera térmica, reduciendo la transferencia de calor entre espacios y contribuyendo a la eficiencia energética. Es ideal para instalaciones que requieren separación de temperaturas, control de polvo o zonificación operativa.

    Desde la perspectiva BIM, este objeto BIM de tabique divisorio está optimizado para una integración perfecta en los flujos de trabajo de Revit . El modelo incluye capacidades paramétricas, lo que permite a los usuarios ajustar las dimensiones y la disposición para adaptarlas a los requisitos del proyecto. Facilita la visualización, la coordinación y la documentación precisas durante todo el proceso de diseño y construcción.

    Beneficios clave

    • Sistema de tabiques aislantes de alto rendimiento
    • Aplicación industrial interior, no fachada acristalada exterior.
    • Sistema de estructura modular tipo muro cortina
    • Objeto BIM compatible con Revit para la integración del diseño.
    • Mejora la eficiencia energética y la separación térmica.
    • Instalación rápida en comparación con la construcción tradicional.
    • Flexible y reconfigurable para adaptarse a las necesidades cambiantes de las instalaciones.
    • BIM / Características técnicas
    • Sistema de tabiquería paramétrica
    • Altura y anchura ajustables
    • Diseños de panel configurables
    • Definiciones de materiales para paneles aislantes
    • Optimizado para flujos de trabajo de Revit RFA.
    • Adecuado para aplicaciones con LOD de 200 a 300.
    Especificaciones
    • Technical Specifications

      • Product Type: Insulated Partition Wall System
      • Application: Interior Industrial / Commercial Spaces
      • System Type: Curtain Wall Framing, Interior Use
      • Material: Insulated Panel System
      • Thermal Performance: High R-value, varies by configuration
      • Installation: Modular / Fast Assembly
      • BIM Compatibility: Revit RFA, CAD
      • Customization: Yes, parametric sizing
      • Applications
      • Warehouse space division
      • Manufacturing facility partitions
      • Temperature-controlled environments
      • Cold storage separation
      • Distribution centers
      • Industrial work zones and enclosures
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainsulated-curtain-wall-panel-bim-object
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paredes temporales
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica