Publique sus productos
Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x
S:t Eriks
Archivados

Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFoundation-1400x1400x2600-type-5
  • Familia de productoJärnvägsprodukter
  • Grupo de productosFundament
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2600
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2950
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Ferrocarriles
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Descripción Uniclass 2015Landscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniClass Landscaping