Publique sus productos
Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Traducido por Google,

Las esquinas redondeadas y el diseño minimalista del fregadero de un seno Middleton ofrecen un estilo elegante y moderno en la cocina. La construcción de acero inoxidable y la tecnología de absorción de sonido garantizan años de uso de calidad.

CARACTERISTICAS

  • Montaje superior
  • Tres agujeros de grifo
  • Recipiente individual de 6" de profundidad
  • Abertura de drenaje de 3-5/8"
  • Acero inoxidable con acabado brillo
  • Tecnología SilentShield
  • acero inoxidable calibre 20
  • Garantía limitada de por vida
  • Adaptable a ADA cuando se instala según los requisitos de las Pautas de accesibilidad, Sección 606 Fregaderos, de la Ley
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-14631-3F
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosMiddleton ®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1918-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.25
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks