Publique sus productos
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL FB LF, SKU: 314535

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL FB LF, SKU: 314535

Traducido por Google,

Grifo electrónico de pared sin contacto operado por sensor IR.

Cuenta con un mezclador termostático integrado para evitar quemaduras y control de temperatura.

ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Control termostático para una temperatura óptima
  • Ideal para instituciones de salud.
  • Cuerpo de latón cromado con maneta termostática metálica
  • Ideal para instalaciones de reacondicionamiento
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Electroválvula interna
  • Fácil instalación
Especificaciones
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9V Lithium battery
    Lead Free: Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciaapollo-medical-fb-lf
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de productosApollo Medical
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures