Publique sus productos
Trendy touchless Duo - Soap and Water
Trendy touchless Duo - Soap and Water
Trendy touchless Duo - Soap and Water
Trendy touchless Duo - Soap and Water

    Trendy touchless Duo - Soap and Water

    Traducido por Google,

    Combinando un diseño elegante con características antivandálicas. Fácil instalación. Larga duración incluso en los lugares de instalación más duros. Ayuda a que los baños se mantengan limpios y ahorra agua y jabón. Previene la contaminación cruzada. Ideal para oficinas, hoteles y restaurantes y todos los entornos de baños comerciales.

    Grifo electrónico sin contacto para instalaciones montadas en cubierta, con dosificador de jabón a juego. Activado por sensor de infrarrojos. Para agua fría o premezclada. Cuerpo cromado, otros acabados disponibles, incluidos negro mate, acabado de bronce antiguo con PVD, níquel cepillado con PVD (acero inoxidable), cobre con PVD y bronce de cañón. Incluye un indicador de batería baja. La línea Trendy incluye la versión alta para lavabos sobre encimera y una versión con mezclador para regular la temperatura del agua y los filtros. Se puede proporcionar una descarga de higiene obligatoria las 24 horas a pedido. Configuración ajustable por control remoto: rango del sensor, tiempo de seguridad, retardo de entrada, retardo de salida, encendido-apagado y restablecimiento a la configuración de fábrica.

    Especificaciones
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet), 1000 version for both cold and hot water for temperature control (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrendy-touchless-duo-soap-and-water
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de productosTrendy
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-04-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets