Publique sus productos
Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 B AISI316, SKU: 352130

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 B AISI316, SKU: 352130

Traducido por Google,

Grifo electrónico de pared sin contacto operado por sensor IR.

Para agua fría o premezclada.

ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Sin plomo (modelos D28 y D28 prox)
  • Se adapta a cualquier baño debido a su diseño minimalista.
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
  • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
  • La versión de acero inoxidable AISI316 es especialmente valorada por sus propiedades anticorrosivas en ambientes costeros
Especificaciones
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Especificaciones técnicas
  • Referenciad28-b-aisi316
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de productosD28
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica