Publique sus productos
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Traducido por Google,

    Grifo de lavabo electrónico sin contacto operado por sensor IR.

    Grifo sin plomo para agua fría o premezclada con sensor oculto integrado en el caño.

    ventajas:
    • Reduce drásticamente el consumo de agua
    • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
    • Diseño minimalista con un atractivo emocional, perfectamente equilibrado gracias a sus tentadores bordes redondeados y transiciones suaves
    • Configuración del sensor ajustable por control remoto
    • Fácil instalación
    • La versión de acero inoxidable AISI316 es especialmente valorada por sus propiedades anticorrosivas en ambientes costeros.
    • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaextreme-1000-lfe-aisi316
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de productosExtreme
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures