Publique sus productos
Touch Free Soap Dispenser, GREEN 28 SOAP DISPENSER B, SKU: 352900

Touch Free Soap Dispenser, GREEN 28 SOAP DISPENSER B, SKU: 352900

Traducido por Google,

Dispensador de jabón electrónico sin contacto montado en la plataforma para jabón común

Incluye una base de latón para protección contra el abuso en lugares de alto tráfico.

Características:
  • Cuerpo de latón cromado
  • Bomba peristáltica
  • Configuraciones ajustables
Opciones:
  • Botella de jabón de 0,26 galones estadounidenses (1 L)
  • Depósito de jabón de 1,6 galones estadounidenses (6 l)
  • Instalación de múltiples dispensadores de jabón (hasta seis (6) dispensadores) con un solo tanque de 6 L (1,6 galones estadounidenses)
  • Grifo operado por infrarrojos a juego
  • Control remoto
ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de jabón
  • Protección contra la contaminación cruzada: sin contacto físico
  • Prevención de obstrucciones y reflujo: con una bomba peristáltica designada
  • Dosificación precisa de jabón - ajustable por control remoto
  • Ahorro maximizado: se puede usar con cualquier jabón no patentado
  • Fácil de instalar y rellenar.
  • Altamente duradero - para lugares de mucho tráfico
Especificaciones
  • Installation: Lavatory mounted
    Power source: Battery box for 6xD batteries
    Stern Soap & Water: Green matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Especificaciones técnicas
  • Referenciagreen-28-soap-dispenser-b
  • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Grupo de productosGREEN Soap Dispensers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010549
  • Nombre ETIMSoap dispenser
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica