Publique sus productos
Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Traducido por Google,

Grifo electrónico de pared sin contacto operado por sensor IR.

La válvula solenoide, el sensor y la batería están integrados en el surtidor.

La serie incluye opciones para agua fría o premezclada, así como agua fría y caliente.

ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Dado que el sensor, el solenoide y la batería están dentro del cuerpo, el servicio se puede realizar desde el frente.
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
  • Electroválvula interna
  • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
Especificaciones
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Especificaciones técnicas
  • Referenciamalmo-1000
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de productosMalmo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures