Publique sus productos
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460

    Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460

    Traducido por Google,

    Mueble sanitario completo con espejo con llave.

    Incluye secador de manos de alta velocidad, válvula mezcladora, grifo sin contacto, dispensador de jabón sin contacto y pictogramas LED para una orientación y decoración intuitivas del usuario.

    Se entrega con controles remotos para ajustar la dosis de jabón, seleccionar el color o la secuencia de luz y personalizar la configuración del grifo.

    • Elimina los suelos resbaladizos y desordenados y las colas para secarse las manos
    • Reduce la cantidad de mano de obra para el mantenimiento de las instalaciones comerciales.
    Especificaciones
    • Installation: Wall mounted
      Water supply: Cold or premixed water
      Water temperature: Max. 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power source: Transformer

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswar
    • Familia de productoBehind the Mirror
    • Grupo de productosBehind the Mirror
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC010050
    • Nombre ETIMWall rail, adapted sanitary fittings
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 33 00
    • Título OmniClass Complete Sanitary Suites
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica