Publique sus productos
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100

    Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100

    Traducido por Google,

    Los pilares dispensadores de desinfectante de manos sin contacto de Stern son unidades independientes montadas en cubierta que se recomiendan para colocar en supermercados, bancos, vestíbulos y cualquier área pública de alto tráfico.

    PRODUCTO DE UN VISTAZO:

    • Dispensador de desinfectante de manos sin contacto por infrarrojos
    • Alimentado por batería de 9V o transformador de 12V.
    • Bomba peristáltica. Compatible con Etanol, Alcohol Isopropílico IPA - Hasta 80% y Alcogel.
    • Para usar con cualquier marca de desinfectante para manos. Viscosidad de hasta 3800 cPs
    • Rellene la operación de cebado del desinfectante mediante el botón de recarga manual o el control remoto opcional
    • Control remoto opcional para seleccionar la dosis de desinfectante desinfectante para manos
    • Gabinete de madera contrachapada HPL (laminado de alta presión)
    • Pilar botella de 33.8 FL OZ (1L)
    • Recomendado para supermercados, bancos, vestíbulos y áreas de mucho tránsito
    • Unidad independiente montada en cubierta.
    • Estándar Csaba
    • Élite AISI316 prima
    • Bloqueable y ambas opciones de alimentación de serie
    • Apertura de la puerta trasera
    Especificaciones
    • Available Models:

      CSABA - Batteries - 281100CSCB

      CSABA - Transformer - 281100CSCE

      ELITE AISI316 - Batteries - 281100ELSB

      ELITE AISI316 - Transformer - 281100ELSE

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatouch-free-hand-sanitizer-pillar
    • Familia de productoHand Sanitizer Stands
    • Grupo de productosHand Sanitizer Stands
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores