Publique sus productos
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Traducido por Google,

Grifo de lavabo electrónico sin contacto operado por sensor IR.

Grifo sin plomo para agua fría o premezclada con sensor oculto integrado en el caño.

ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Diseño minimalista con un atractivo emocional, perfectamente equilibrado gracias a sus tentadores bordes redondeados y transiciones suaves
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
  • La versión de acero inoxidable AISI316 es especialmente valorada por sus propiedades anticorrosivas en ambientes costeros.
  • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-infrared-faucet
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de productosExtreme
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica