Publique sus productos
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Traducido por Google,

    Grifo electrónico de pared sin contacto operado por sensor IR.

    La serie incluye opciones para agua fría o premezclada, así como agua fría y caliente, pico largo y varias opciones de instalación.

    ventajas:
    • Reduce drásticamente el consumo de agua
    • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
    • Se adapta a cualquier baño debido a su diseño minimalista.
    • Configuración del sensor ajustable por control remoto
    • Fácil instalación
    • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
    Especificaciones
    • Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Transformer
      Lead Free: Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatubular-1000-e-box
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de productosTubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures