Publique sus productos
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air

    Tubular Trio - Soap Water and Air

    Traducido por Google,

    Grifo electrónico de pared sin contacto con dispensador de jabón a juego y secador de manos de alta velocidad. Activado por un sensor de infrarrojos. Con mezclador para regulación de la temperatura del agua para agua fría y caliente. Alimentado por batería de 9V o un transformador de 9V. Cuerpo cromado, otros acabados disponibles como negro mate, acabado PVD Bronce Antiguo, PVD Níquel Cepillado (Acero Inoxidable), PVD Cobre, PVD Oro Satinado y Acero Inoxidable AISI 316. Configuración ajustable por control remoto: rango del sensor, tiempo de seguridad, retardo entrada, salida retardada, encendido-apagado y restablecimiento a la configuración de fábrica.

    Especificaciones
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer

      Air - Hand Dryer:
      Installation: Wall mounted
      Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 1.3-1.6KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatubular-trio-soap-water-and-air
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de productosTubular
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers