Publique sus productos
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Traducido por Google,

    Kit de instalación de dispensadores de jabón múltiples

    Características:
    • Permite la instalación de múltiples dispensadores de jabón (hasta seis (6) dispensadores) con un solo tanque de 1,6 galones estadounidenses (6 L)
    • Soporte de tanque de acero inoxidable
    Opciones:
    • Mecanismo de llenado superior antirrobo para una fácil recarga desde la encimera
    • Mecanismo de llenado superior con protección antirrobo
    • Indicador luminoso LED de nivel de jabón
    • Mecanismo de llenado bajo cubierta
    ventajas:
    • Reduce drásticamente el consumo de jabón
    • Protección contra la contaminación cruzada: sin contacto físico
    • Ahorro maximizado: se puede usar con cualquier jabón no patentado
    • Fácil instalación
    • Recarga rápida y sencilla con indicador LED opcional del nivel de jabón
    • Altamente duradero: con un mecanismo opcional de llenado superior resistente al vandalismo
    Especificaciones
    • Model Features: For multiple soap dispensers installation without connecting a top-filling mechanism through the deck. Available for transformer powered MF soap dispensers. Top-fill unit not included in this model.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunder-the-deck-multifeed-kit
    • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • Grupo de productosMULTIFEED KITS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers