Publique sus productos
STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Agregue estilo a su espacio vital con STIEBEL LIFE. El último dispensador de agua fría y caliente de Stiebel Eltron viene con un diseño moderno que realza la belleza. Ya sea en el hogar, la oficina o el espacio de trabajo. Incluyendo restaurantes, cafeterías, vestíbulos o incluso fábricas, se ve bien en todas las perspectivas. Además de su apariencia elegante y llamativa, STIEBEL LIFE también brinda confianza a todos en la calidad del agua potable que es limpia y segura. El dispensador de agua STIEBEL LIFE viene con un filtro MAXSTREAM de alta calidad integrado en la máquina. Actúa para atrapar bacterias y virus que son dañinos para los consumidores. También elimina la suciedad, el cloro, los productos químicos y varios contaminantes. incluyendo olor y sabor desagradables El dispensador de agua y agua fría STIEBEL LIFE está diseñado para ser compacto con una altura de aproximadamente 1 metro, ahorrando así espacio en la colocación. Y con alta eficiencia que puede suministrar agua de forma continua incluso en momentos de mucho tráfico con solo tocar un botón. También hay un botón de seguridad para presionar agua caliente. Para aumentar la seguridad de los usuarios también
Especificaciones
  • -Energy saving mode the light sensor will automatically turn off at night to save energy. - Anti-bacterial water nozzle Can be removed for easy daily cleaning for good hygiene. - Continuously press water the filtered water flows Continuously when it touches the water button. - Hot water push button protection system Help prevent children from accidental scalding when using the water dispenser. -Gorgeous (luxurious) design adds a touch of luxury to any Kitchen interior.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELETRON_Appliances_Water_Dispenser_STIEBEL_LIFE_XL
  • Familia de productoAppliances
  • Grupo de productosWater Dispenser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)260
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-31 31 13
  • Título OmniClass Drinking Fountains With Direct Expansion Cooling

Disponibilidad en regiones

Asia