Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHB-E

    › Sistema de alimentación trifásico
    › Ajustable en 7 niveles
    › A prueba de agua/salpicaduras según el estándar de seguridad eléctrica IP 24 con el diseño exclusivo y único para la máxima seguridad en caso de fuga de agua que pueda causar una descarga eléctrica
    › El serpentín de calentamiento de alambre desnudo proporciona un calentamiento rápido y un funcionamiento seguro
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • sistema de alimentación trifásico
    • 7 niveles ajustables
    • Filtro de agua clase IP25 estándar con diseño único y sistema de montaje. Por lo tanto, la máxima confianza en caso de que se produzca un problema de entrada de agua en la máquina y que provoque un cortocircuito.
    • Serpentín de calentamiento (alambre desnudo) para un calentamiento rápido y seguro de usar
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHB-E
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)478
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia