Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHE

    › Sistema de alimentación trifásico
    › El cable desnudo produce calor de forma rápida y segura para su uso
    › Capaz de aumentar la temperatura de 10 a 38 grados centígrados en 10 segundos
    › Conveniente con control remoto, que puede controlar la temperatura como desee
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • sistema de alimentación trifásico
    • Serpentín de calentamiento (alambre desnudo) para un calentamiento rápido y seguro de usar
    • Puede aumentar la temperatura de 10 grados Celsius a 38 grados Celsius en 10 segundos.
    • Comodidad con control remoto Control de temperatura según necesidad
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHE
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de productosWater Heaters
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2020-12-23
      • Número de edición1
      • Altura (mm)478
      • Ancho (mm)225
      • Profundidad (mm)105
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enTailandia
      • Fabricado enTailandia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

      Disponibilidad en regiones

      Asia