El secador de manos de alta velocidad Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S está especialmente diseñado para aplicaciones frenéticas y de ritmo rápido como estadios deportivos, aeropuertos y más. Se seca las manos en 15 segundos pero, con solo 82 dB, proporciona un funcionamiento notablemente silencioso. Un sensor de proximidad infrarrojo activa el ventilador y los elementos calefactores cuando un cliente coloca sus manos debajo de la unidad y los apaga cuando se quitan las manos, lo que minimiza el uso de electricidad en comparación con una unidad que funciona durante un tiempo predeterminado.
El secador de manos automático Stiebel Eltron 231584 no solo elimina el desorden antiestético asociado con las toallas de papel, sino que su resistente carcasa de aluminio fundido con un acabado de acero inoxidable resiste el tráfico de alto volumen y es práctico y atractivo. Su diseño sofisticado y redondeado complementa cualquier baño y evita que los clientes coloquen objetos sobre él y dañen la superficie. El secador de manos automático de alta velocidad Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S requiere una conexión eléctrica de 120 V para su funcionamiento.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |