Publique sus productos
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Traducido por Google,

    El calentador de agua eléctrico de minitanque de la serie SHC de Stiebel Eltron es ideal para edificios de oficinas, tiendas, centros comerciales, almacenes, camiones de comida, restaurantes, gasolineras, escuelas, hoteles/moteles, comerciales, industriales e institucionales. residencial: lavabos de baño, fregaderos de cocina, casas rodantes, cabañas/casas de campo, duchas de bajo flujo y áreas de lavado. Un mini-tanque SHC libera espacio precioso mientras proporciona suficiente agua caliente para lavarse las manos o para aplicaciones en la cocina. Con agua fría y utilizado como suministro independiente de agua caliente, o conectado con agua caliente desde un tanque remoto para minimizar las demoras, un SHC siempre entrega agua caliente cuando es necesario. Al poner el agua caliente justo donde se usa, se minimizan los tramos de tubería y se reduce el uso de agua y energía. El tanque más pequeño, junto con un excelente aislamiento, reduce las pérdidas en espera, especialmente en comparación con los calentadores de agua tipo tanque más grandes. Con su parte posterior plana y el soporte incluido, un SHC se monta fácilmente justo debajo o cerca del fregadero. Una vez lleno de agua, simplemente se enchufa en un tomacorriente de 120 V. Con solo un consumo de corriente de 11 amperios, no se requiere cableado especial. Ligero y compacto, el SHC ahorra espacio y proporciona rápidamente agua caliente justo donde se necesita.

    • Se conecta a un tomacorriente estándar de 120 voltios
    • Válvula T y P incluida
    • Montaje en pared con soporte incluido
    • Depósito acristalado y de rápida recuperación. El dial en la parte superior de la unidad ajusta fácilmente la temperatura del agua hasta 140 °F
    • 6 años de garantía en el tanque

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 174 Conforms to CAN/CSA Std. 22.2 No. 110. Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 372 for lead free compliance. ISO 9001 certified.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Phase - 60/50 Hz: single
      Voltage: 120 V
      Wattage: 1300 W
      Amperage: 11.3 A
      Nominal water volume: 6.0 gal / 22.7 l
      Weight empty: 26.5 lb / 12.0 kg
      Height (includes PandT valve): 20-1/2" / 520 mm
      Width: 15-1/8" / 385 mm
      Depth: 15" / 380 mm
      Maximum operating pressure: 150 psi / 10 bar
      Maximum adjustable temperature: 140 degrees F / 60 degrees C; Recovery time: 45 minutes
      Standby energy loss @ 131°F / 55°C: 0.43 kWh / day
      Water connections: black steel -1/2" NPT.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStiebel-Eltron-SHC-6-235089-Mini-Tank-Electric-Water-Heater-6-Gallon
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de productosSHC
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.5
    • Ancho (pulgadas)15.13
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 11
    • Título OmniClass Hot Water Tank Electric Heaters