Publique sus productos
7gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV107

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107

Traducido por Google,
Válvula mezcladora de emergencia de 7 gpm a 30 psi. Modelo: SV107. Diseño patentado. Bypass de agua fría integrado de 1 a 7 GPM. Cierre de agua caliente que supera los requisitos de la norma ASSE 1071. Potente termostato de líquido. Compensa los cambios de temperatura y presión en la línea de suministro. El flujo de salida es completamente frío en caso de falla del termostato. Ajuste de control a prueba de manipulaciones. Diseño robusto: pistón y revestimiento de acero inoxidable. Válvula de fácil mantenimiento; se puede mantener sin necesidad de desmontarla. La Stingray SV107 está diseñada para satisfacer las necesidades de sistemas más pequeños. Su capacidad de bajo flujo la convierte en una solución segura para prácticamente cualquier aplicación de dispositivos lavaojos/lavacara de emergencia. La SV107 no contiene plomo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv107
  • Familia de productoEmergency Mixing Valve
  • Grupo de productosSV107
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls