Publique sus productos
Ceiling Mounted
Barrier Free Shower
Model: S3025-EP-NUL-NAAB

Ceiling Mounted Barrier Free Shower Model: S3025-EP-NUL-NAAB

Traducido por Google,
Ducha sin barreras montada en el techo Modelo: S3025-EP-NUL-NAAB La estación de ducha sin barreras montada en el techo proporciona acceso universal y ahorra espacio El cabezal de ducha de ABS es resistente a la corrosión; “First Aid Red” proporciona alta visibilidad La opción de boquilla rociadora de acero inoxidable ofrece una opción innovadora y optimizada para entornos activos/concurridos Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado y un caudal uniformes “sin fuerza” que cumplen con las normas ANSI que aumentan la comodidad y promueven el uso adecuado La manija de tracción de acero inoxidable extendida activa el flujo La válvula de bola de permanencia abierta niquelada garantiza un flujo ininterrumpido Opción de tubería de acero inoxidable, galvanizada o epóxica Señalización que cumple con las normas ANSI incluida con cada unidad La unidad de ducha sin barreras montada en el techo de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 (ver a continuación) para brindar una solución completa ANSI Z358.1.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaceiling-mounted-barrier-free-shower-model-s3025-ep-nul-naab
  • Familia de productoBarrier Free Shower
  • Grupo de productosS3025-EP-NUL-NAAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls