Publique sus productos
Ceiling Mounted
Shower-Only Station
Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Ceiling Mounted Shower-Only Station Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Traducido por Google,
Estación de ducha solo para montaje en techo Modelo: S3020-EP-NUL-NAAB La estación de ducha solo para montaje en techo ahorra espacio El cabezal de ducha de ABS es resistente a la corrosión; “First Aid Red” proporciona alta visibilidad La opción de boquilla rociadora de acero inoxidable ofrece una opción innovadora y optimizada para entornos activos/concurridos Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado y un caudal uniformes “no forzados” que cumplen con las normas ANSI que aumentan la comodidad y promueven el uso adecuado La manija de acero inoxidable activa el flujo La válvula de bola de permanencia abierta niquelada garantiza un flujo ininterrumpido Opción de tubería de acero inoxidable, galvanizada o epóxica Señalización que cumple con las normas ANSI incluida con cada unidad La unidad de ducha solo para montaje en techo de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 (ver a continuación) para brindar una solución ANSI Z358.1 completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaceiling-mounted-shower-only-station-model-s3020-ep-nul-naab
  • Familia de productoShower-Only Station
  • Grupo de productosS3020-EP-NUL-NAAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls