Publique sus productos
Deck Mounted
Swing Down E/F Wash
Model: S2540

Deck Mounted Swing Down E/F Wash Model: S2540

Traducido por Google,
Lavado de cara/ojos abatible de pared Modelo: S2550 La operación abatible ofrece accesibilidad inmediata y maximiza el espacio La señalización "First Aid Red" y las tapas para los ojos brindan alta visibilidad Activado por una válvula de cerámica que permanece abierta, alojada en un cuerpo de latón sin plomo Las cubiertas antipolvo protegen los elementos lavaojos cuando no están en uso El bloque lavaojos/cara Quick Switch es: impulsado por una sola fuente de suministro para garantizar un flujo simétrico e igual a través de cada cabezal rociador autodrenante que reduce el crecimiento de bacterias fácil de quitar y reparar, lo que permite que se enjuague la tubería de suministro El bloque lavaojos/cara Quick Switch se puede especificar con o sin filtro La tubería se puede especificar niquelada (con tirador de acero inoxidable) o cromada pulida Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación lavaojos/cara abatible de pared de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 para brindar una solución ANSI Z358.1 completa
Especificaciones técnicas
  • Referenciadeck-mounted-swing-down-e-f-wash-model-s2540
  • Familia de productoSwing Down E-F wash
  • Grupo de productosS2540
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls