Publique sus productos
Deck Mounted
Swing Down Eyewash
Model: S2240

Deck Mounted Swing Down Eyewash Model: S2240

Traducido por Google,
Lavaojos abatible de pared modelo S2250 La operación abatible ofrece accesibilidad inmediata y maximiza el espacio La señalización "First Aid Red" y las tapas para los ojos brindan alta visibilidad Activado por una válvula de cerámica que permanece abierta, alojada en un cuerpo de latón sin plomo Las cubiertas antipolvo protegen los elementos lavaojos cuando no están en uso El bloque lavaojos Quick Switch es: impulsado por una sola fuente de suministro para garantizar un flujo simétrico e igual a través de cada cabezal rociador autodrenante que reduce el crecimiento de bacterias se quita y se le da servicio fácilmente, lo que permite limpiar la tubería de suministro El bloque lavaojos Quick Switch se puede especificar con o sin filtro La tubería se puede especificar niquelada (con tirador de acero inoxidable) o cromada pulida Se incluye señalización que cumple con ANSI con cada unidad El sistema lavaojos abatible de pared montado de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 para brindar una solución ANSI Z358.1 completa (ver a continuación).
Especificaciones técnicas
  • Referenciadeck-mounted-swing-down-eyewash-model-s2240
  • Familia de productoSwing Down Eyewash
  • Grupo de productosS2240
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls