Publique sus productos
Deck Mounted
Swing Out E/F Wash
Model: S2560

Deck Mounted Swing Out E/F Wash Model: S2560

Traducido por Google,
Lavado E/F abatible montado en la plataforma Modelo: S2560 La operación abatible ofrece accesibilidad inmediata y maximiza el espacio (S2560 proporciona un giro en el sentido de las agujas del reloj) La señalización "First Aid Red" y las tapas para los ojos brindan alta visibilidad Activado por una válvula de cerámica que permanece abierta, alojada en un cuerpo de latón sin plomo Las cubiertas antipolvo protegen los elementos lavaojos cuando no están en uso El bloque lavaojos/cara Quick Switch es: impulsado por una sola fuente de suministro para garantizar un flujo simétrico e igual a través de cada cabezal rociador autodrenante que reduce el crecimiento de bacterias se quita y se le da servicio fácilmente, lo que permite que se enjuague la tubería de suministro El bloque lavaojos/cara Quick Switch se puede especificar con o sin filtro La tubería se puede especificar niquelada (con tirador de acero inoxidable) o cromada pulida Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación lavaojos/cara abatible montada en la plataforma de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 para brindar una solución ANSI Z358.1 completa
Especificaciones técnicas
  • Referenciadeck-mounted-swing-out-e-f-wash-model-s2560
  • Familia de productoSwing Out E-F Wash
  • Grupo de productosS2560
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls