Publique sus productos
Floor Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Traducido por Google,
Estación lavaojos/cara sin barreras montada en el piso Modelo: S2515-EP-NFT-ABNA La estación lavaojos/cara sin barreras montada en el piso ofrece acceso universal con ubicación estratégica en el piso El tazón de ABS resiste químicos; “First Aid Red” brinda alta visibilidad Opción de tazón de acero inoxidable (ver hoja de datos) El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola de permanencia abierta niquelada asegura un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación lavaojos/cara sin barreras montada en el piso de Stingray se puede combinar con la tecnología de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 de Stingray (ver a continuación) para brindar una solución ANSI Z358.1 completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2515-ep-nft-abna
  • Familia de productoBarrier Free E-F Wash
  • Grupo de productosS2515-EP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls