Publique sus productos
Floor Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Traducido por Google,
Estación de lavado de ojos/cara montada en el piso Modelo: S2510-EP-NFT-ABNA La estación de lavado de ojos/cara montada en el piso permite una ubicación estratégica cerca de peligros El recipiente de ABS resiste los productos químicos; el “rojo de primeros auxilios” brinda alta visibilidad Opción de recipiente de acero inoxidable (ver hoja de datos) El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola de permanencia abierta niquelada asegura un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación de lavado de ojos/cara montada en el piso de Stingray se puede combinar con la tecnología de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 de Stingray (ver a continuación) para brindar una solución ANSI Z358.1 completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-eye-face-wash-station-model-s2510-ep-nft-abna
  • Familia de productoEye-Face Wash Station
  • Grupo de productosS2510-EP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls