Publique sus productos
Floor Mounted
Tepid Emergency Shower
Model: T3010-EP-NUL-NAAB

Floor Mounted Tepid Emergency Shower Model: T3010-EP-NUL-NAAB

Traducido por Google,
Estación de lavado de ojos/cara Tipid to the Core sin barreras, montada en la pared Modelo: T2535-NP-NFT-ABNA ASSE1071 Válvula mezcladora termostática de emergencia integrada en el núcleo del sistema lavaojos Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula mezcladora separada La estación de lavado de ojos/cara Tipid to the Core, montada en la pared y sin barreras, proporciona acceso universal y ahorra espacio El recipiente de ABS resiste los productos químicos; el “First Aid Red” proporciona alta visibilidad Opción de recipiente de acero inoxidable (consulte la hoja de datos) El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola niquelada que permanece abierta garantiza un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Se incluye señalización que cumple con ANSI con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-tepid-emergency-shower-model-t3010-ep-nul-naab
  • Familia de productoTepid Emergency Shower
  • Grupo de productosT3010-EP-NUL-NAAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls