Publique sus productos
Floor Mounted
Tepid Emergency System
Model: S9300

Floor Mounted Tepid Emergency System Model: S9300

Traducido por Google,
Sistema de Emergencia de Agua Tibia para Montaje en Piso Modelo S9300. Stingray ofrece soluciones completas de agua tibia para proyectos en ubicaciones remotas o con solo agua fría. El Sistema de Emergencia de Agua Tibia Stingray S9300 incluye: Tanque de 118 galones donde el agua se calienta y almacena a 180 °F. Tamaños personalizados disponibles. Solución completa: incluye una ducha de emergencia Stingray o un sistema combinado de ducha, lavaojos y lavacara. Válvulas mezcladoras termostáticas SV125 y SV107 de Stingray con cierre de agua caliente y bypass de agua fría integrado, que cumplen con la norma ASSE 1071. Los requisitos de energía habituales no afectan el sistema existente del edificio. El acumulador aplana los picos de temperatura en todo el sistema. La trampa de calor integrada evita la migración de agua caliente. Disponible con cualquiera de nuestras duchas de emergencia o nuestros sistemas combinados de ducha, lavaojos y lavacara. Diseñado para pasar por una puerta estándar de 36".
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-tepid-emergency-system-model-s9300
  • Familia de productoTepid Emergency System
  • Grupo de productosS9300
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls