Publique sus productos
T3036 Shower Cabinet Unit

T3036 Shower Cabinet Unit

Traducido por Google,
Ducha de emergencia de pared tibia hasta el núcleo B/F Modelo: T3035-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Válvula termostática de mezcla de emergencia integrada en el núcleo de la ducha sin barreras Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula mezcladora separada La ducha de emergencia tibia hasta el núcleo sin barreras proporciona acceso universal El cabezal de ducha ABS resiste los productos químicos; "First Aid Red" proporciona alta visibilidad Opciones de cabezal de ducha de acero inoxidable (consulte la hoja de datos) Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado uniforme "no forzado" que cumple con ANSI y una velocidad de flujo que aumenta la comodidad y promueve el uso adecuado La válvula de bola niquelada que permanece abierta garantiza un flujo ininterrumpido La manija de tiro sin barreras de acero inoxidable activa el flujo Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciat3036-shower-cabinet-unit
  • Familia de productoShower Cabinet
  • Grupo de productosT3036 Shower Cabinet Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls