Publique sus productos
Wall Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Traducido por Google,
Estación de lavado de ojos/cara montada en la pared Modelo: S2530-NP-NFT-ABNA La unidad de lavado de ojos/cara montada en la pared ahorra espacio El recipiente de ABS resiste los productos químicos; el “rojo de primeros auxilios” brinda alta visibilidad Opción de recipiente de acero inoxidable (ver hoja de datos) El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola de apertura permanente niquelada garantiza un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación de lavado de ojos/cara montada en la pared de Stingray se puede combinar con la tecnología de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 de Stingray (ver a continuación) para brindar una solución ANSI Z358.1 completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-mounted-eye-face-wash-station-model-s2530-np-nft-abna
  • Familia de productoEye-Face Wash Station
  • Grupo de productosS2530-NP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls