Publique sus productos
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Familia de productoTepid to the Core Combination Shower
  • Grupo de productosT5515-EP-NFT-ABAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls