Publique sus productos
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Familia de productoTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Grupo de productosT2510-EP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls