Publique sus productos
S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted
Eyewash Station
Model: S2210-EP-NFT-ABNA

S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted Eyewash Station Model: S2210-EP-NFT-ABNA

Traducido por Google,
Estación lavaojos montada en el piso Modelo: S2210-EP-NFT-ABNA La estación lavaojos montada en el piso proporciona una ubicación estratégica cerca de peligros El recipiente de ABS resiste los productos químicos; el “First Aid Red” proporciona alta visibilidad Opción de recipiente de acero inoxidable (ver hoja de datos) El bloque lavaojos de drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas contra el polvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la visión está deteriorada La válvula de bola de apertura permanente niquelada asegura un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación lavaojos montada en el piso de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 (ver a continuación) para brindar una solución ANSI Z358.1 completa.
Especificaciones técnicas
  • Referencias2210-ep-nft-abnafloor-mounted-eyewash-station-model-s2210-ep-nft-abna
  • Familia de productoEyewash Station
  • Grupo de productosS2210-EP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls