Publique sus productos
T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

Traducido por Google,
Lavaojos de pared sin barreras, de temperatura media, modelo T2235-NP-NFT-ABNA ASSE1071 Válvula termostática de mezcla de emergencia integrada en el núcleo del sistema de lavaojos Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula mezcladora separada La estación de lavaojos de pared sin barreras, de temperatura media, proporciona acceso universal y ahorra espacio El recipiente de ABS resiste a los productos químicos; el indicador "First Aid Red" proporciona alta visibilidad Opción de recipiente de acero inoxidable (consulte la hoja de datos) El bloque de lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque de lavaojos cuando no se usa El activador ubicado en el centro es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola niquelada que permanece abierta garantiza un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo hacia cada cabezal de rociado Se incluye señalización que cumple con ANSI con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciat2236-t2536-eyewash-eye-face-wash-cabinet-unit-with-mixing-valve
  • Familia de productoEyewash Station
  • Grupo de productosT2236-T2536
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls