Publique sus productos
Wall Mounted
Barrier Free Combo
Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Barrier Free Combo Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Traducido por Google,
Estación combinada de ducha y lavado de ojos/cara sin barreras para montaje en pared Modelo: S5535-EP-NFT-ABAB La estación combinada de ducha y lavado de ojos/cara sin barreras para montaje en pared proporciona acceso universal, ahorra espacio y ofrece una amplia gama de opciones para su aplicación y especificación únicas El cabezal de ducha y el recipiente de ABS resisten a los productos químicos; “First Aid Red” brinda alta visibilidad La boquilla rociadora de acero inoxidable ofrece una opción innovadora y optimizada para entornos activos/concurridos Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado uniforme “sin fuerza” que cumple con las normas ANSI y un caudal que aumenta la comodidad y promueve el uso adecuado El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El desviador de rociado integral iguala el flujo de cada cabezal de rociado La manija de acero inoxidable extendida activa el flujo La válvula de bola niquelada que permanece abierta garantiza un flujo ininterrumpido Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación de ducha combinada sin barreras para montaje en pared y lavado de ojos/cara de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 (ver a continuación) para brindar una solución completa ANSI Z358.1.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-mounted-barrier-free-combo-model-s5535-ep-nft-abab
  • Familia de productoBarrier Free Combo
  • Grupo de productosS5535-EP-NFT-ABAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls