Publique sus productos
Wall Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Traducido por Google,
La estación de lavado de ojos/cara montada en la pared sin barreras Modelo: S2535-NP-NFT-ABNA La estación de lavado de ojos/cara montada en la pared sin barreras proporciona accesibilidad universal El recipiente de ABS resiste los productos químicos; el “First Aid Red” proporciona alta visibilidad Opción de recipiente de acero inoxidable (ver hoja de datos) El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola de permanencia abierta niquelada asegura un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad La estación de lavado de ojos/cara montada en la pared de Stingray se puede combinar con la tecnología patentada de válvula de mezcla de emergencia ASSE1071 (ver a continuación) para brindar una solución ANSI Z358.1 completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2535-np-nft-abna
  • Familia de productoEye-Face Wash Station
  • Grupo de productosS2535-NP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls